Menü Keresés

Szegecses fedősapka 2.8 mm 12.0 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Fehér

This blind rivet cap is made from white HDPE and provides the rivet with protection from dust and dirt ingress.
Essentra cikkszám:

10182680

Gyártói cikkszám:

065281260003

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 28,0528 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

28.053 Ft

1000 x 28,0528 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fehér
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot