Menü Keresés

Szegecses fedősapka 3.2 mm 14.2 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Bézs

This blind rivet cap is made from beige HDPE and provides the rivet with protection from dust and dirt ingress.
Essentra cikkszám:

10064481

Gyártói cikkszám:

065321315404

500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 23,1925 Ft
1000 + 16,6345 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

11.596 Ft

500 x 23,1925 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Bézs
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot