Menü Keresés

LED fénycső 2 2.5 mm 16.5 mm Törlés

Világos, függőleges fénycsövek, amelyeket úgy terveztünk, hogy a fényt a PCB-re szerelt LED-ről a kijelzőpanelre juttassák. A termék domború tetejű.
Essentra cikkszám:

10113516

Gyártói cikkszám:

VLP1-D-3

78 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 105,5165 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

105.517 Ft

1000 x 105,5165 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Törlés
Teljes anyag Polikarbonát
Fej alakja Gömb alakú
Furatátmérő 1.5 mm
Furattávolság 4.7 mm
Teljes szélesség 6.4 mm
Csőátmérő 3.0 mm
Csőhossz 16.5 mm
Csaphossz 2.5 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Csomagmennyiség 1000
Stílus 2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot