10113530
VLP1-D-5
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 2999 | 118,9611 Ft |
3000 + | 97,0555 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Törlés |
---|---|
Teljes anyag | Polikarbonát |
Fej alakja | Gömb alakú |
Furatátmérő | 1.5 mm |
Furatátmérő | 0.059 in |
Furattávolság | 4.7 mm |
Furattávolság | 0.185 in |
Teljes szélesség | 6.4 mm |
Teljes szélesség | 0.252 in |
Csőátmérő | 3.0 mm |
Csőátmérő | 0.118 in |
Csőhossz | 26.1 mm |
Csőhossz | 1.028 in |
Csaphossz | 2.5 mm |
Csaphossz | 0.098 in |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
Csomagmennyiség | 1000 |
Stílus | 2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.