Menü Keresés

LED fénycső 1 3.0 mm 55.0 mm Törlés

Világos, függőleges fénycsövek, amelyeket úgy terveztünk, hogy a fényt a PCB-re szerelt LED-ről a kijelzőpanelre juttassák. A termék lapos tetejű.
Essentra cikkszám:

10113684

Gyártói cikkszám:

VLP2-F-6

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 145,8228 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

145.823 Ft

1000 x 145,8228 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Törlés
Teljes anyag Polikarbonát
Fej alakja Lapos
Furatátmérő 2.4 mm
Furattávolság 7.5 mm
Teljes szélesség 10.0 mm
Csőátmérő 3.0 mm
Csőhossz 55.0 mm
Csaphossz 3.0 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Csomagmennyiség 1000
Stílus 1
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot