Menü Keresés

LED-rögzítő 4.6 mm (HD) PA Fekete

LED clip and ring mount for a 3mm (T1). The clip is inserted to the front of the panel and the ring is assembled onto the LED and snapped-into the clip from the rear
Essentra cikkszám:

10314012

Gyártói cikkszám:

LEDCR-104

8000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 82,7264 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

82.726 Ft

1000 x 82,7264 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Maximális furatátmérő 4.6 mm
Teljes átmérő 5.3 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Csomagmennyiség 1000
Típus LED Holder
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot