Menü Keresés

LED-rögzítő 3.4 mm (HD) PA Fekete

90 degree square LED holder for 3mm (T1) size LED.
Essentra cikkszám:

10314036

Gyártói cikkszám:

LEDH-101C-34

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 258,7873 Ft
1000 + 207,0216 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

129.394 Ft

500 x 258,7873 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Maximális furatátmérő 3.4 mm
Teljes átmérő 4.3 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Csomagmennyiség 1000
Stílus 1
Típus 90 ° LED Holder
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot