Menü Keresés

LED-rögzítő 3.8 mm (HD) PA Fekete

90 degree square LED holder for 3mm (T1) size LED.
Essentra cikkszám:

10314043

Gyártói cikkszám:

LEDH-101C-38

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 207,0216 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

207.022 Ft

1000 x 207,0216 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Maximális furatátmérő 3.8 mm
Teljes átmérő 4.3 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Csomagmennyiség 1000
Stílus 1
Típus 90°-os LED-tartó
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot