Menü Keresés

LED-rögzítő 4.8 mm (HD) PA Fekete

90 degree square LED holder for 5mm (T1 3/4) size LED.
Essentra cikkszám:

10314050

Gyártói cikkszám:

LEDH-909-235

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 196,3153 Ft
1000 + 157,0495 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

98.158 Ft

500 x 196,3153 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Kompatibilis LED típus (mind) T-1 3/4,5,0 mm
Maximális furatátmérő 4.8 mm
Teljes átmérő 6.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Csomagmennyiség 1000
Stílus 2
Típus 90°-os LED-tartó
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot