Menü Keresés

LED távtartó 4.8 mm 6.0 mm SR 6449 UL94 V-0 Fekete

Kerek tömör testű távtartó 3 mm-es (T1) LED-hez. Szigetelést biztosít a sorkapcsoknak és véd a hajlítás ellen.
Essentra cikkszám:

10109533

Gyártói cikkszám:

LEDM-2-06

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 19,7424 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

19.742 Ft

1000 x 19,7424 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Polivinil-klorid
Alak Kerek
Teljes átmérő 4.8 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Stílus 2
Távtartó hossza 6.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot