Menü Keresés

LED távtartó 6.5 mm 27.0 mm SR 6449 UL94 V-0 Fekete

Kerek tömör testű távtartó 5 mm-es (T1 3/4) LED-hez. Szigetelést biztosít a sorkapcsoknak és véd a hajlítás ellen.
Essentra cikkszám:

10109977

Gyártói cikkszám:

LEDM-3-27

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 37,9651 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

37.965 Ft

1000 x 37,9651 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Polivinil-klorid
Alak Kerek
Teljes átmérő 6.5 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Stílus 3
Távtartó hossza 27.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot