Menü Keresés

LED távtartó 3.6 mm 22.2 mm Poliamid UL94 V-0 Natúr

Ribbed body spacer for 3mm (T1) LED. Insulates terminals and protects against bending. This item is manufactured with material rated UL94-V0
Essentra cikkszám:

10590003

Gyártói cikkszám:

LEDS1E-14-19

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 37,2128 Ft
5000 + 30,1602 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

37.213 Ft

1000 x 37,2128 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Alak Kerek
Teljes átmérő 3.6 mm
Teljes magasság 22.2 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot