Menü Keresés

LED távtartó 6.0 mm 22.2 mm Poliamid UL94 V-0 Natúr

Bordázott testű távtartó 5 mm-es (T1 3/4) LED-hez. Szigetelést biztosít a sorkapcsoknak és véd a hajlítás ellen.
Essentra cikkszám:

10110317

Gyártói cikkszám:

LEDS2E-14-19

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 38,1431 Ft
5000 + 30,9279 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

38.143 Ft

1000 x 38,1431 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Alak Kerek
Teljes átmérő 6.0 mm
Teljes magasság 22.2 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot