Menü Keresés

LED távtartó 5.1 mm 10.2 mm Poliamid UL94 V-2 Natúr

Kerek tömör testű távtartó 5 mm-es (T1 3/4) LED-hez. Szigetelést biztosít a sorkapcsoknak és véd a hajlítás ellen.
Essentra cikkszám:

10110553

Gyártói cikkszám:

LEDS2M-400-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 92,7154 Ft
5000 + 75,2047 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

92.715 Ft

1000 x 92,7154 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Alak Kerek
Teljes átmérő 5.1 mm
Teljes magasság 10.2 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot