Menü Keresés

LED távtartó 6.4 mm SR 6449 UL94 V-0 Fekete

Square spacer for 5mm (T1 3/4) LED. Protects against unwanted bends and can be installed vertically or horizontally.
Essentra cikkszám:

10320976

Gyártói cikkszám:

SQLEDS2-4-26

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 86,0753 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

86.075 Ft

1000 x 86,0753 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Alak Négyzetes
Teljes magasság 6.4 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot