Menü Keresés

Fekete Alumínium N/A BSP G 1/4 19.0 mm

Ez a G 1/4 BSP menetes légtelenítő sapka nagy légáramlást tesz lehetővé. A kialakítás védi a berendezést azáltal, hogy szabályozza a nedvesség és a részecskék szennyeződését a nyomásnak és a folyadékszinttől származó igénynek kitett alkalmazás során.
Essentra cikkszám:

10506639

Gyártói cikkszám:

1505216

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 4.298,5016 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

42.985 Ft

10 x 4.298,5016 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus BSP
Menetméret G 1/4
Szín Fekete
Pozíció Magnetic
Vámtarifaszám 8309909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot