Menü Keresés

Mágneses dugó M14 Alumínium Fekete

This M 14 x 1,5 metric threaded breather cap allows a high rate of air flow. The design protects equipment by controlling moisture and particle contamination in application exposed to pressure and demand from fluid levels.
Essentra cikkszám:

10506646

Gyártói cikkszám:

1505217

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 4.298,5016 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

42.985 Ft

10 x 4.298,5016 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Metrikus
Menetméret M14
Szín Fekete
Pozíció Magnetic
Vámtarifaszám 8309909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot