Menü Keresés

Fekete Alumínium N/A BSP G 11/4 50.0 mm

This G 11/4 BSP threaded breather cap allows a high rate of air flow. The design protects equipment by controlling moisture and particle contamination in application exposed to pressure and demand from fluid levels.
Essentra cikkszám:

10506745

Gyártói cikkszám:

1505227

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 8.607,6371 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

8.608 Ft

1 x 8.607,6371 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus BSP
Menetméret G 11/4
Szín Fekete
Pozíció Magnetic
Vámtarifaszám 8309909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot