Menü Keresés

Mágneses dugó M42 Alumínium Fekete

This M 42 x 2 metric threaded breather cap allows a high rate of air flow. The design protects equipment by controlling moisture and particle contamination in application exposed to pressure and demand from fluid levels.
Essentra cikkszám:

10506776

Gyártói cikkszám:

1505230

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 8.607,6371 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

8.608 Ft

1 x 8.607,6371 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Metrikus
Menetméret M42
Szín Fekete
Pozíció Magnetic
Vámtarifaszám 8309909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot