Menü Keresés

Fekete Alumínium N/A BSP G 3/8 22.0 mm

This G 3/8 BSP threaded breather cap allows a high rate of air flow. This will prevent malfunction of the system from alterations in pressure levels in application exposed to oil and solvents.
Essentra cikkszám:

10506851

Gyártói cikkszám:

1505238

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 3.457,9524 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

34.580 Ft

10 x 3.457,9524 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus BSP
Menetméret G 3/8
Szín Fekete
Pozíció Drain
Vámtarifaszám 8309909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot