Menü Keresés

Fekete Alumínium N/A BSP G 1/2 26.0 mm

This G 1/2 BSP threaded breather cap allows a high rate of air flow. This will prevent malfunction of the system from alterations in pressure levels in application exposed to oil and solvents.
Essentra cikkszám:

10506929

Gyártói cikkszám:

1505245

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 3.660,1111 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

36.601 Ft

10 x 3.660,1111 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus BSP
Menetméret G 1/2
Szín Fekete
Pozíció Re-Fill
Vámtarifaszám 8309909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot