Menü Keresés

Légzősapkák Alumínium Fekete

This M 20 x 1,5 metric threaded breather cap allows a high rate of air flow. This will prevent malfunction of the system from alterations in pressure levels in application exposed to oil and solvents.
Essentra cikkszám:

10506950

Gyártói cikkszám:

1505248

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 3.660,1111 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

36.601 Ft

10 x 3.660,1111 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 21.0 mm
D 26.0 mm
h 8.5 mm
Menetméret M20
Menetszabvány Metrikus menetek
Szín Fekete
Típus 2
Vámtarifaszám 8309909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot