Menü Keresés

Menetes dugasz szellőzővel M27 Alumínium Fekete

This M 27 x 1,5 metric threaded breather cap allows a high rate of air flow. This will prevent malfunction of the system from alterations in pressure levels in application exposed to oil and solvents.
Essentra cikkszám:

10507049

Gyártói cikkszám:

1505257

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 + 4.873,0505 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

24.365 Ft

5 x 4.873,0505 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Metrikus
Menetméret M27
Szín Fekete
Pozíció Re-Fill
Vámtarifaszám 8309909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot