Menü Keresés

Menetes dugasz szellőzővel M27 Alumínium Fekete

This M 27 x 1,5 metric threaded breather cap allows a high rate of air flow. This will prevent malfunction of the system from alterations in pressure levels in application exposed to oil and solvents.
Essentra cikkszám:

10507056

Gyártói cikkszám:

1505258

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 + 4.032,5013 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

20.163 Ft

5 x 4.032,5013 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Metrikus
Menetméret M27
Szín Fekete
Pozíció Neutral
Vámtarifaszám 8309909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot