Menü Keresés

Menetes dugasz szellőzővel M33 Alumínium Fekete

This M 33 x 1,5 metric threaded breather cap allows a high rate of air flow. This will prevent malfunction of the system from alterations in pressure levels in application exposed to oil and solvents.
Essentra cikkszám:

10507094

Gyártói cikkszám:

1505262

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 + 5.256,0873 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

26.280 Ft

5 x 5.256,0873 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Metrikus
Menetméret M33
Szín Fekete
Pozíció Drain
Vámtarifaszám 8309909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot