Menü Keresés

Fekete Alumínium N/A BSP G 11/2 60.0 mm

This G 11/2 BSP threaded breather cap allows a high rate of air flow. This will prevent malfunction of the system from alterations in pressure levels in application exposed to oil and solvents.
Essentra cikkszám:

10507124

Gyártói cikkszám:

1505265

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 10.022,7479 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

10.023 Ft

1 x 10.022,7479 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus BSP
Menetméret G 11/2
Szín Fekete
Pozíció Drain
Vámtarifaszám 8309909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot