Menü Keresés

90°-os bepattintható panelrögzítő 6-32 1.3 mm 2.4 mm PA Fekete

A fémlemezbetétek megoldást kínálnak olyan fémlemezek összekapcsolására, amelyek túl vékonyak ahhoz, hogy csapolni lehessen azokat. Anyaga poliamid.
Essentra cikkszám:

10320686

Gyártói cikkszám:

SEI-1

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 53,3401 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

53.340 Ft

1000 x 53,3401 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Furatkonfiguráció 1
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790
Menetméret 6-32

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot