Menü Keresés

Lineáris szán 44.0 M5x12 50.0 Alumínium

A zárt rozsdamentes lineáris kocsi lineáris mozgatási rendszerekben használatos edzett rozsdamentes acél tengelyekkel együtt. 20°C és +80°C közötti hőmérsékletnek áll ellen. Alumíniumból készült, rozsdamentes acélból készült lineáris persellyel.
Essentra cikkszám:

20262761

Gyártói cikkszám:

20262761

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 24.722,8435 Ft
10 - 19 22.249,4087 Ft
20 - 49 21.014,6087 Ft
50 + 19.779,809 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

24.723 Ft

1 x 24.722,8435 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vezetőkocsi kialakítása Normál
Golyóspersely anyaga Stainless
d1 tol H6 16.0
l1 44.0
d2 M5x12
d3 4.3
h1 38.5
h2 32.5
h3 180.0
Súly g 9.0
h4 19.0
l2 ±02 34.0
w1 50.0
w2 ±02 36.0
w3 25.0
w4 7.0
Dyn. load C max. N 770.0
Static load C0 max. N 1170.0
Termék anyaga Alumínium
Csapágy anyaga Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot