Menü Keresés

Lineáris szán 39.0 M5x10 44.0 Alumínium

A zárt rozsdamentes lineáris kocsi lineáris mozgatási rendszerekben használatos edzett rozsdamentes acél tengelyekkel együtt. 20°C és +80°C közötti hőmérsékletnek áll ellen. Alumíniumból készült, rozsdamentes acélból készült lineáris persellyel.
Essentra cikkszám:

20262785

Gyártói cikkszám:

20262785

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 21.079,80 Ft
10 - 19 18.970,6696 Ft
20 - 49 17.916,1044 Ft
50 + 16.865,374 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

21.080 Ft

1 x 21.079,80 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vezetőkocsi kialakítása Normal
Golyóspersely anyaga Stainless
d1 tol H6 12.0
l1 39.0
d2 M5x10
d3 4.3
h1 30.0
h2 24.5
h3 118.0
Súly g 8.0
h4 15.0
l2 ±02 26.0
w1 44.0
w2 ±02 33.0
w3 22.0
w4 5.5
Dyn. load C max. N 410.0
Static load C0 max. N 590.0
Termék anyaga Alumínium
Csapágy anyaga Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot