20262808
20262808
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 7.600,5391 Ft |
10 - 19 | 6.841,2522 Ft |
20 - 49 | 6.461,6087 Ft |
50 + | 6.081,965 Ft |
Vezetőkocsi kialakítása | Standard |
---|---|
Golyóspersely anyaga | Resin |
d1 tol H6 | 30.0 |
l1 | 76.0 |
d2 | M8x18 |
d3 | 6.8 |
h1 | 59.5 |
h2 | 49.0 |
h3 | 15.0 |
Súly g | 760.0 |
h4 | 30.0 |
l2 ±02 | 58.0 |
w1 | 78.0 |
w2 ±02 | 58.0 |
w3 | 39.0 |
w4 | 10.0 |
Dyn. load C max. N | 1560.0 |
Static load C0 max. N | 2740.0. |
Termék anyaga | Alumínium |
Csapágy anyaga | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.