Menü Keresés

Lineáris szán 77.0 M5x10 44.0 Alumínium

A zárt rozsdamentes lineáris kocsi lineáris mozgatási rendszerekben használatos edzett rozsdamentes acél tengelyekkel együtt. 20°C és +80°C közötti hőmérsékletnek áll ellen. Alumíniumból készült, rozsdamentes acélból készült lineáris persellyel.
Essentra cikkszám:

20262907

Gyártói cikkszám:

20262907

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 14.840,6087 Ft
10 - 19 13.356,5478 Ft
20 - 49 12.616,4348 Ft
50 + 11.872,487 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

14.841 Ft

1 x 14.840,6087 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vezetőkocsi kialakítása Long
Golyóspersely anyaga Stainless
d1 tol H6 12.0
l1 77.0
d2 M5x10
d3 4.3
h1 30.0
h2 24.5
h3 232.0
Súly g 8.0
h4 15.0
l2 ±02 64.0
w1 44.0
w2 ±02 33.0
w3 22.0
w4 5.5
Dyn. load C max. N 650.0
Static load C0 max. N 1180.0
Termék anyaga Alumínium
Csapágy anyaga Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot