Menü Keresés

Lineáris szán 136.0 M8x18 76.0 Alumínium

A zárt rozsdamentes lineáris kocsi lineáris mozgatási rendszerekben használatos edzett rozsdamentes acél tengelyekkel együtt. 20°C és +80°C közötti hőmérsékletnek áll ellen. Alumíniumból készült, rozsdamentes acélból készült lineáris persellyel.
Essentra cikkszám:

20262945

Gyártói cikkszám:

20262945

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 32.166,1565 Ft
10 - 19 28.948,7739 Ft
20 - 49 27.342,00 Ft
50 + 25.731,391 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

32.166 Ft

1 x 32.166,1565 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vezetőkocsi kialakítása Long
Golyóspersely anyaga Stainless
d1 tol H6 25.0
l1 136.0
d2 M8x18
d3 6.8
h1 51.5
h2 41.0
h3 1100.0
Súly g 12.0
h4 26.0
l2 ±02 119.0
w1 76.0
w2 ±02 54.0
w3 38.0
w4 11.0
Dyn. load C max. N 1560.0
Static load C0 max. N 3120.0
Termék anyaga Alumínium
Csapágy anyaga Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot