20262969
20262969
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 27.104,2435 Ft |
10 - 19 | 24.393,0522 Ft |
20 - 49 | 23.039,3739 Ft |
50 + | 21.681,861 Ft |
Vezetőkocsi kialakítása | Long |
---|---|
Golyóspersely anyaga | Stainless |
d1 tol H6 | 20.0 |
l1 | 106.0 |
d2 | M6x12 |
d3 | 5.2 |
h1 | 41.0 |
h2 | 35.0 |
h3 | 490.0 |
Súly g | 11.0 |
h4 | 21.0 |
l2 ±02 | 90.0 |
w1 | 54.0 |
w2 ±02 | 40.0 |
w3 | 27.0 |
w4 | 7.0 |
Dyn. load C max. N | 1370.0 |
Static load C0 max. N | 2740.0 |
Termék anyaga | Alumínium |
Csapágy anyaga | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.