Menü Keresés

Lineáris szán 136.0 M8x18 76.0 Alumínium

A zárt rozsdamentes lineáris kocsi lineáris mozgatási rendszerekben használatos edzett rozsdamentes acél tengelyekkel együtt. 20°C és +80°C közötti hőmérsékletnek áll ellen. Alumíniumból készült, acél lineáris persellyel.
Essentra cikkszám:

20263041

Gyártói cikkszám:

20263041

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 15.826,1478 Ft
10 - 19 14.242,3826 Ft
20 - 49 13.452,4174 Ft
50 + 12.662,452 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

15.826 Ft

1 x 15.826,1478 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vezetőkocsi kialakítása Long
Golyóspersely anyaga Resin
d1 tol H6 25.0
l1 136.0
d2 M8x18
d3 6.8
h1 51.5
h2 41.0
h3 12.0
Súly g 1100.0
h4 26.0
l2 ±02 119.0
w1 76.0
w2 ±02 54.0
w3 38.0
w4 11.0
Dyn. load C max. N 1560.0
Static load C0 max. N 3120.0
Termék anyaga Alumínium
Csapágy anyaga Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot