Menü Keresés

Lineáris szán 40.3 M8x18 76.0 Alumínium

A zárt rozsdamentes lineáris kocsi lineáris mozgatási rendszerekben használatos edzett rozsdamentes acél tengelyekkel együtt. 20°C és +80°C közötti hőmérsékletnek áll ellen. Alumíniumból készült, rozsdamentes acélból készült lineáris persellyel.
Essentra cikkszám:

20263065

Gyártói cikkszám:

20263065

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 24.887,7391 Ft
10 - 19 22.398,9652 Ft
20 - 49 21.156,4957 Ft
50 + 19.910,191 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

24.888 Ft

1 x 24.887,7391 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vezetőkocsi kialakítása Rövid
Golyóspersely anyaga Stainless
d1 tol H6 25.0
l1 40.3
d2 M8x18
d3 6.8
h1 51.5
h2 41.0
h3 400.0
Súly g 12.0
h4 26.0
w1 76.0
w2 ±02 54.0
w3 38.0
w4 11.0
Dyn. load C max. N 980.0
Static load C0 max. N 1560.0
Termék anyaga Alumínium
Csapágy anyaga Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot