20263119
20263119
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 20.654,1391 Ft |
10 - 19 | 18.587,1913 Ft |
20 - 49 | 17.555,6348 Ft |
50 + | 16.524,078 Ft |
Vezetőkocsi kialakítása | Long |
---|---|
Golyóspersely anyaga | Resin |
d1 tol H6 | 50.0 |
l1 | 230.0 |
d2 | M10x25 |
d3 | 8.6 |
h1 | 102.0 |
h2 | 80.0 |
h3 | 24.0 |
Súly g | 5920.0 |
h4 | 52.0 |
l2 ±02 | 200.0 |
w1 | 122.0 |
w2 ±02 | 100.0 |
w3 | 61.0 |
w4 | 11.0 |
Dyn. load C max. N | 6110.0 |
Static load C0 max. N | 15860.0 |
Termék anyaga | Alumínium |
Csapágy anyaga | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.