Menü Keresés

Lineáris szán 20.3 M5x10 44.0 Alumínium

A zárt rozsdamentes lineáris kocsi lineáris mozgatási rendszerekben használatos edzett rozsdamentes acél tengelyekkel együtt. 20°C és +80°C közötti hőmérsékletnek áll ellen. Alumíniumból készült, acél lineáris persellyel.
Essentra cikkszám:

20263126

Gyártói cikkszám:

20263126

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 15.519,3652 Ft
10 - 19 13.966,2783 Ft
20 - 49 13.191,6522 Ft
50 + 12.417,026 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

15.519 Ft

1 x 15.519,3652 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vezetőkocsi kialakítása Rövid
Golyóspersely anyaga Resin
d1 tol H6 12.0
l1 20.3
d2 M5x10
d3 4.3
h1 30.0
h2 24.5
h3 8.0
Súly g 82.0
h4 15.0
w1 44.0
w2 ±02 33.0
w3 22.0
w4 5.5
Dyn. load C max. N 410.0
Static load C0 max. N 590.0
Termék anyaga Alumínium
Csapágy anyaga Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot