Menü Keresés

Lineáris szán 22.3 M5x12 50.0 Alumínium

A zárt rozsdamentes lineáris kocsi lineáris mozgatási rendszerekben használatos edzett rozsdamentes acél tengelyekkel együtt. 20°C és +80°C közötti hőmérsékletnek áll ellen. Alumíniumból készült, acél lineáris persellyel.
Essentra cikkszám:

20263140

Gyártói cikkszám:

20263140

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 32.338,7217 Ft
10 - 19 29.106,00 Ft
20 - 49 27.487,7217 Ft
50 + 25.869,443 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

32.339 Ft

1 x 32.338,7217 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vezetőkocsi kialakítása Short
Golyóspersely anyaga Resin
d1 tol H6 16.0
l1 22.3
d2 M5x12
d3 4.3
h1 38.5
h2 32.5
h3 9.0
Súly g 122.0
h4 19.0
w1 50.0
w2 ±02 36.0
w3 25.0
w4 7.0
Dyn. load C max. N 770.0
Static load C0 max. N 1170.0
Termék anyaga Alumínium
Csapágy anyaga Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot