Menü Keresés

Lineáris szán 28.3 M6x12 54.0 Alumínium

A zárt rozsdamentes lineáris kocsi lineáris mozgatási rendszerekben használatos edzett rozsdamentes acél tengelyekkel együtt. 20°C és +80°C közötti hőmérsékletnek áll ellen. Alumíniumból készült, acél lineáris persellyel.
Essentra cikkszám:

20263164

Gyártói cikkszám:

20263164

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 62.265,3652 Ft
10 - 19 56.037,6783 Ft
20 - 49 52.923,8348 Ft
50 + 49.813,826 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

62.265 Ft

1 x 62.265,3652 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vezetőkocsi kialakítása Short
Golyóspersely anyaga Resin
d1 tol H6 20.0
l1 28.3
d2 M6x12
d3 5.2
h1 41.0
h2 35.0
h3 11.0
Súly g 176.0
h4 21.0
w1 54.0
w2 ±02 40.0
w3 27.0
w4 7.0
Dyn. load C max. N 860.0
Static load C0 max. N 1370.0
Termék anyaga Alumínium
Csapágy anyaga Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot