Menü Keresés

Lineáris szán 67.0 M8x18 76.0 Alumínium

A zárt rozsdamentes lineáris kocsi lineáris mozgatási rendszerekben használatos edzett rozsdamentes acél tengelyekkel együtt. 20°C és +80°C közötti hőmérsékletnek áll ellen. Alumíniumból készült, rozsdamentes acélból készült lineáris persellyel.
Essentra cikkszám:

20263263

Gyártói cikkszám:

20263263

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 11.991,3652 Ft
10 - 19 10.791,0783 Ft
20 - 49 10.192,8522 Ft
50 + 9.594,626 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

11.991 Ft

1 x 11.991,3652 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vezetőkocsi kialakítása Normál
Golyóspersely anyaga Resin
d1 tol H6 25.0
l1 67.0
d2 M8x18
d3 6.8
h1 51.5
h2 41.0
h3 550.0
Súly g 12.0
h4 26.0
l2 ±02 50.0
w1 76.0
w2 ±02 54.0
w3 38.0
w4 11.0
Dyn. load C max. N 980.0
Static load C0 max. N 1560.0
Termék anyaga Alumínium
Csapágy anyaga Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot