Menü Keresés

Alátét 4.2 mm 10.0 mm 2.8 mm PA

Essentra cikkszám:

10053768

Gyártói cikkszám:

016004000001

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 25,0134 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

25.013 Ft

1000 x 25,0134 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alátét típusa Veszteséggátló alátét
Befejezés Sima
Alátét alakja Kerek
Szín Natúr
Anyag PA
Teljes anyag Poliamid 6.6
Standard RoHs

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot