Menü Keresés

Alátét 6.2 mm 12.7 mm 3.6 mm PA

Essentra cikkszám:

10053782

Gyártói cikkszám:

016006000001

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 37,8966 Ft
1000 + 27,1629 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

18.948 Ft

500 x 37,8966 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alátét típusa Veszteséggátló alátét
Befejezés Sima
Alátét alakja Kerek
Szín Natúr
Anyag PA
Teljes anyag Poliamid 6.6
Standard RoHs

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot