Menü Keresés

Alátét 8.2 mm 14.0 mm 3.7 mm PA

Essentra cikkszám:

10054222

Gyártói cikkszám:

016108000001

30 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 43,9344 Ft
1000 + 31,4893 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

21.967 Ft

500 x 43,9344 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alátét típusa Zár és tömítő alátét
Befejezés Sima
Alátét alakja Kerek
Szín Natúr
Anyag PA
Teljes anyag Poliamid 6.6
Standard RoHs

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot