Menü Keresés

Alátét 10.2 mm 16.0 mm 4.2 mm PA

Essentra cikkszám:

10054239

Gyártói cikkszám:

016110000001

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 57,5296 Ft
1000 + 44,4136 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

28.765 Ft

500 x 57,5296 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alátét típusa Zár és tömítő alátét
Befejezés Sima
Alátét alakja Kerek
Szín Natúr
Anyag PA
Teljes anyag Poliamid 6.6
Standard RoHs

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot