Menü Keresés

Görgő 80.0 mm 101.8 kg Csavarozható 100.0 mm Fekete

Csuklós lemezgörgő hőre lágyuló gumival és rozsdamentes acélházzal.
Essentra cikkszám:

10208984

Gyártói cikkszám:

1337450

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 15 20.221,3976 Ft
16 - 63 8.240,3683 Ft
64 + 5.885,9813 Ft
Standard csomagolás: 16

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

20.221 Ft

1 x 20.221,3976 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Hőmérséklettartomány -25 - 260 °C
Kerék anyaga Hőre lágyuló
A gőrgő foglalatának anyaga Rozsdamentes acél
Görgő típusa Forgózsámolyos görgő
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot