Menü Keresés

Fix lemezes görgő 80.0 mm 45.0 mm Fekete

Fix lemezgörgő hőre lágyuló gumival és horganyzott acélházzal.
Essentra cikkszám:

10208991

Gyártói cikkszám:

1337451

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 15 16.291,4808 Ft
16 - 63 6.634,797 Ft
64 + 4.739,127 Ft
Standard csomagolás: 16

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

16.291 Ft

1 x 16.291,4808 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Hőmérséklettartomány -25 - 260 °C
Kerék anyaga Hőre lágyuló
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Görgő típusa Fix lemezes görgő
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot