Menü Keresés

Görgő 100.0 mm 152.9 kg Csavarozható 100.0 mm Fekete

Csuklós lemezgörgő hőre lágyuló gumival és rozsdamentes acélházzal.
Essentra cikkszám:

10209004

Gyártói cikkszám:

1337452

12 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 11 24.567,1787 Ft
12 - 47 10.011,2174 Ft
48 + 7.150,8657 Ft
Standard csomagolás: 12

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

24.567 Ft

1 x 24.567,1787 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Hőmérséklettartomány -25 - 260 °C
Kerék anyaga Hőre lágyuló
A gőrgő foglalatának anyaga Rozsdamentes acél
Görgő típusa Forgózsámolyos görgő
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot