Menü Keresés

Fix lemezes görgő 100.0 mm 50.0 mm Fekete

Fix lemezgörgő hőre lágyuló gumival és horganyzott acélházzal.
Essentra cikkszám:

10209011

Gyártói cikkszám:

1337453

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 11 20.169,4147 Ft
12 - 47 8.216,7513 Ft
48 + 5.869,1139 Ft
Standard csomagolás: 12

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

20.169 Ft

1 x 20.169,4147 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Hőmérséklettartomány -25 - 260 °C
Kerék anyaga Hőre lágyuló
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Görgő típusa Fix lemezes görgő
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot