Menü Keresés

Fix lemezes görgő 80.0 mm 35.0 mm Fehér

Fix lemezgörgő hőre lágyuló gumival és rozsdamentes acélházzal.
Essentra cikkszám:

10209035

Gyártói cikkszám:

1337455

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 15 25.783,5817 Ft
16 - 63 10.507,0645 Ft
64 + 7.505,0519 Ft
Standard csomagolás: 16

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

25.784 Ft

1 x 25.783,5817 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Hőmérséklettartomány 260 °C
Kerék anyaga Hőre lágyuló polimer
A gőrgő foglalatának anyaga Rozsdamentes acél
Görgő típusa Fix lemezes görgő
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Vámtarifaszám 7326200090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot