Menü Keresés

Fix lemezes görgő 35.0 mm Fekete

Fix lemezgörgő hőre lágyuló gumival és rozsdamentes acélházzal.
Essentra cikkszám:

10209059

Gyártói cikkszám:

1337457

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 11 30.015,0001 Ft
12 - 47 12.230,6934 Ft
48 + 8.736,2154 Ft
Standard csomagolás: 12

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

30.015 Ft

1 x 30.015,0001 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga PA
A gőrgő foglalatának anyaga Rozsdamentes acél
Görgő típusa Fix lemezes görgő
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Vámtarifaszám 7326200090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot